Meny Sök

Indexbult 33.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

Artikelnummer:

1220765

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 94,4324 kr
50 - 99 89,7191 kr
100 - 199 85,0059 kr
200 + 75,9656 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

944,32 kr

10 x 94,4324 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16 x 1.5
Bultlängd 10.0 mm
Slutlig ändkraft 35.00 N
Huvuddiameter 33.0 mm
Knopphöjd 25.5 mm
Totallängd 47.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M16 x 1,5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss