Meny Sök

Indexstift M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

Artikelnummer:

1220777

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10 x 1.0
Bultlängd 6.0 mm
Slutlig ändkraft 16.0 N
Huvuddiameter 25.0 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Typ av handtagslåsning Låsande
Gängstorlek på stomme M10 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss