Meny Sök

Indexbult 25.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

Artikelnummer:

1220780

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 81,2269 kr
50 - 99 77,183 kr
100 - 199 73,1112 kr
200 + 65,1994 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

812,27 kr

10 x 81,2269 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10 x 1.0
Bultlängd 6.0 mm
Slutlig ändkraft 16.00 N
Huvuddiameter 25.0 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M10 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss