Meny Sök

Indexbult 33.0 mm M16 PA Svart

Artikelnummer:

1220791

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 128,6439 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 286,44 kr

10 x 128,6439 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Bultlängd 10.0 mm
Slutlig ändkraft 35.0 N
Huvuddiameter 33.0 mm
Knopphöjd 25.5 mm
Totallängd 47.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss