Meny Sök

Indexbult 33.0 mm M16 x 1.5

Artikelnummer:

1220793

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 123,8832 kr
50 - 99 117,6919 kr
100 - 199 111,5005 kr
200 + 103,0646 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 238,83 kr

10 x 123,8832 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16 x 1.5
Bultlängd 10.0 mm
Slutlig ändkraft 35.0 N
Huvuddiameter 33.0 mm
Knopphöjd 25.5 mm
Totallängd 47.5 mm
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M16 x 1.5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss