Meny Sök

Indexbult 12.0 mm M6 x 0.75 PA Svart

Artikelnummer:

1220832

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6 x 0.75
Bultlängd 10.0 mm
Slutlig ändkraft 12.00 N
Huvuddiameter 12.0 mm
Totallängd 32.5 mm
Material (kroppen) Rostfritt stål
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M6 x 0.75

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss