Meny Sök

Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

Länkhjul med bulthål, av naturfärgad nylon med zinkpläterat hölje av stål.
Artikelnummer:

490999

27 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 15 174,3365 kr
16 + 89,3371 kr
Standardförpackning: 16

Beställ valfritt antal

Totalpris:

174,34 kr

1 x 174,3365 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial PA
Material, trissans hölje Stål
Färg Vit
Typ av trissa Hjul till bulthål
Typ av montage Bolt Hole
Belastningskapacitet 80.0 kg
Hjulbredd 27.0 mm
Hjuldiameter 100.0 mm
Total höjd 134.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 4016999190

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss