Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
253,308 kr - 703,044 kr 2 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
102,2841 kr - 217,779 kr 53 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
150.0 kg
115,0955 kr - 228,0311 kr 63 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
134,9191 kr - 268,7287 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
559,3923 kr - 1 608,9548 kr 4 I lager
45.0 mm
Länkhjul med fast platta
611.8 kg
53,4794 kr - 130,036 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Hjul med svängplatta
55.0 kg
103,5563 kr - 323,8654 kr 24 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
870,0153 kr - 2 502,1283 kr 2 I lager
50.0 mm
Länkhjul med fast platta
713.8 kg
104,9026 kr - 328,8588 kr 50 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
50.0 kg
309,3376 kr - 962,8367 kr 4 I lager
180.0 mm
Hjul med svängplatta
180.0 kg
65,6547 kr - 159,6505 kr 407 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
121,1609 kr - 379,0878 kr 12 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
1 117,5668 kr - 1 530,4147 kr 4 I lager
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
713.8 kg
70,3887 kr - 220,1476 kr 1488 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
78,4957 kr - 246,1552 kr 133 I lager
75.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
773,0958 kr - 2 206,3714 kr 12 I lager
45.0 mm
Länkhjul med fast platta
611.8 kg
119,1342 kr - 375,1349 kr 16 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
70.0 kg
339,1174 kr - 474,7644 kr 4 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta
220.0 kg
151,5769 kr - 405,7653 kr 58 I lager
125.0 mm
Länkhjul med fast platta
150.0 kg
174,3593 kr - 424,4463 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Länkhjul med fast platta
180.0 kg
  • av 8
Gängat hjulskaft 100.0 mm 120.0 kg Vit

10283752

Prisintervall
703,044 kr - 253,308 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 125.0 mm 150.0 kg Bulthål Vit

10278086

Prisintervall
217,779 kr - 102,2841 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283714

Prisintervall
228,0311 kr - 115,0955 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269084

Prisintervall
268,7287 kr - 134,9191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul med fast platta 45.0 mm Brunt/rött hjul

10208885

Prisintervall
1 608,9548 kr - 559,3923 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 50.0 mm 55.0 kg Skruvmontering Vit

10269206

Prisintervall
130,036 kr - 53,4794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

10269244

Prisintervall
323,8654 kr - 103,5563 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 50.0 mm Brunt/rött hjul

10208915

Prisintervall
2 502,1283 kr - 870,0153 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering Svart

10270042

Prisintervall
328,8588 kr - 104,9026 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
Länkhjul 180.0 mm 180.0 kg Skruvmontering Svart

10270080

Prisintervall
962,8367 kr - 309,3376 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    180.0 kg
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269213

Prisintervall
159,6505 kr - 65,6547 kr

Lagernivåer
407 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269251

Prisintervall
379,0878 kr - 121,1609 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 200.0 mm 50.0 mm Brunt/rött hjul

10208977

Prisintervall
1 530,4147 kr - 1 117,5668 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269237

Prisintervall
220,1476 kr - 70,3887 kr

Lagernivåer
1488 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269220

Prisintervall
246,1552 kr - 78,4957 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 45.0 mm Brunt/rött hjul

10208946

Prisintervall
2 206,3714 kr - 773,0958 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Svart

10270059

Prisintervall
375,1349 kr - 119,1342 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 200.0 mm 220.0 kg Skruvmontering Svart

10270097

Prisintervall
474,7644 kr - 339,1174 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    220.0 kg
Länkhjul med fast platta 125.0 mm 39.0 mm Vit

10278055

Prisintervall
405,7653 kr - 151,5769 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 150.0 mm 40.0 mm Vit

10396568

Prisintervall
424,4463 kr - 174,3593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult