Meny Sök

Länkhjul med fast platta 180.0 mm 45.0 mm Svart

Svart hjul av naturgummi, för tyngre tillämpningar såsom vagnar, skåp, avfallsutrustning och arbetsstationer.
Artikelnummer:

491078

42 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 + 221,5787 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

443,16 kr

2 x 221,5787 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Plast
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart
Typ av trissa Länkhjul med fast platta
Typ av montage Skruvmontering
Belastningskapacitet 170.0 kg
Hjulbredd 45.0 mm
Hjuldiameter 180.0 mm
Total höjd 230.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss