Meny Sök

Länkhjul 150.0 mm 140.0 kg Skruvmontering Svart

Svart hjul av naturgummi, för tyngre tillämpningar såsom vagnar, skåp, avfallsutrustning och arbetsstationer.
Artikelnummer:

491083

84 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
6 + 171,7967 kr
Standardförpackning: 6

Beställ i flerpack med 6

Totalpris:

1 030,78 kr

6 x 171,7967 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Gummi
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart
Typ av trissa Hjul med svängplatta
Typ av montage Skruvmontering
Belastningskapacitet 140.0 kg
Hjulbredd 40.0 mm
Hjuldiameter 150.0 mm
Total höjd 192.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss