Meny Sök

Länkhjul 200.0 mm 600.0 kg Skruvmontering 132.0 mm

Vita länkhjul av polyamid, passar för skyltning/displayenheter, restaurangutrustning, vagnar, kontor och medicinsk utrustning.
Artikelnummer:

491124

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 + 819,66 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

1 639,32 kr

2 x 819,66 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Nylon
Material, trissans hölje Stål
Typ av trissa Hjul med svängplatta, med broms
Typ av montage Skruvmontering
Hjulbredd 50.0 mm
Hjuldiameter 200.0 mm
Total höjd 243.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss