Meny Sök

Hjul 80.0 mm (DIA) Plast

Svart hjul av naturgummi, för tyngre tillämpningar såsom vagnar, skåp, avfallsutrustning och arbetsstationer.
Artikelnummer:

494493

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 27 288,4428 kr
28 + 144,3259 kr
Standardförpackning: 28

Beställ valfritt antal

Totalpris:

288,44 kr

1 x 288,4428 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Plast
Material, trissans hölje Stål
Färg Grå
Typ av trissa Länkhjul med broms, bulthål
Typ av montage Bolt Hole
Belastningskapacitet 60.0 kg
Hjulbredd 22.0 mm
Hjuldiameter 80.0 mm
Total höjd 178.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss