Meny Sök

Länkhjul med fast platta 100.0 mm 30.0 mm Vit

Länkhjul med fast platta, monteras med skruv. Av naturfärgad nylon, med zinkpläterat stålhölje.
Artikelnummer:

494770

168 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 223,1634 kr
3 - 11 159,4024 kr
12 + 82,7887 kr
Standardförpackning: 12

Beställ valfritt antal

Totalpris:

223,16 kr

1 x 223,1634 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial Nylon
Material, trissans hölje Stål
Färg Vit
Typ av trissa Länkhjul med fast platta
Typ av montage Skruvmontering
Belastningskapacitet 12.0 kg
Hjulbredd 30.0 mm
Hjuldiameter 100.0 mm
Total höjd 127.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss