Meny Sök

Länkhjul med fast platta 150.0 mm 40.0 mm Svart: natur

Länkhjul av gummi med fast platta, med zinkpläterat hölje av stål. Svart däck.
Artikelnummer:

499814

42 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 5 366,0441 kr
6 + 184,7651 kr
Standardförpackning: 6

Beställ valfritt antal

Totalpris:

366,04 kr

1 x 366,0441 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart: natur
Typ av trissa Länkhjul med fast platta
Typ av montage Skruvmontering
Belastningskapacitet 150.0 kg
Hjulbredd 40.0 mm
Hjuldiameter 150.0 mm
Total höjd 184.0 mm
Allt material, trissans hölje Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss