Meny Sök

Kompressionslås med hävstång 85.0 mm 35.0 mm Svart

Infällt kompressionslås, med hävstång. Med offset-trigger. Ger god packningskompression och är lätt att använda. Kan användas för vänster- och högertillämpning för att säkra dörrar/luckor, skåp och paneler. Justerbart greppområde 24–46 mm, och olika låsning. DIN-klassat och pulverlackerat i svart.
Artikelnummer:

0771202E

178 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 39 233,2921 kr
40 + 166,6372 kr
Standardförpackning: 40

Beställ valfritt antal

Totalpris:

233,29 kr

1 x 233,2921 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, framsidan 85.0 mm
Bredd på framsida 35.0 mm
Storleksområde, monteringshål 25.0 - 86.0 mm
Låsområde 24.0 - 46.0 mm
Totallängd 109.0 mm
Låsmekanism Låsande
Trigger-typ I nivå
Slutför Svart pulverlackering
Inkluderar Nothing Included
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss