Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Serienummer: SR5090
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Längd, framsidan | Trigger-typ | Totallängd | Låsmekanism | Bredd på framsida | Storleksområde, monteringshål | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,5765 kr - 343,807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 87,5669 kr - 136,2152 kr | 41 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 169,8324 kr - 237,7654 kr | 28 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 89,5327 kr - 139,273 kr | 40 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Låsande
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 71,8411 kr - 111,7528 kr | 17 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 69,1294 kr - 107,5347 kr | 404 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 157,1147 kr - 244,4007 kr | 19 I lager |
3.504 "
89.0 mm
|
I nivå
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 176,7855 kr - 247,4997 kr | 192 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 176,7855 kr - 247,4997 kr | 137 I lager |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 132,4607 kr - 206,05 kr | 39 I lager |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 259,1181 kr - 443,204 kr | 47 I lager |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| 139,4235 kr - 216,881 kr | 19 I lager |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta