Meny Sök

Kompressionslås med hävstång 93.0 mm 35.0 mm Svart

Infällt kompressionslås, med hävstång. Med offset-trigger. Ger god packningskompression och är lätt att använda. Kan användas för vänster- och högertillämpning för att säkra dörrar/luckor, skåp och paneler. Justerbart greppområde 0-24 mm, och lika låsning. DIN-klassat och pulverlackerat i svart.
Artikelnummer:

0772201E

154 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 39 224,1166 kr
40 + 160,0833 kr
Standardförpackning: 40

Beställ valfritt antal

Totalpris:

224,12 kr

1 x 224,1166 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, framsidan 93.0 mm
Bredd på framsida 35.0 mm
Storleksområde, monteringshål 25.0 - 86.0 mm
Låsområde 0 - 24.0 mm
Totallängd 109.0 mm
Låsmekanism Locking
Trigger-typ Flush
Slutför Svart pulverlackering
Inkluderar Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss