Meny Sök

Kompressionslås med hävstång 89.0 mm 35.0 mm Svart

Infällt spaklås med kompression. Med offset-trigger. Ger god packningskompression och är lätt att använda. Kan användas för vänster- och högertillämpning för att säkra dörrar/luckor, skåp och paneler. Justerbart greppområde 51–63 mm, och låsning CH751. DIN-klassat och pulverlackerat i svart.
Artikelnummer:

3772207E

112 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 276,827 kr
10 - 49 197,7335 kr
50 + 169,3491 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

276,83 kr

1 x 276,827 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, framsidan 89.0 mm
Bredd på framsida 35.0 mm
Storleksområde, monteringshål 34.5 - 89.5 mm
Låsområde 51.0 - 63.0 mm
Totallängd 109.0 mm
Låsmekanism CH751
Trigger-typ I nivå
Slutför Svart pulverlackering
Inkluderar Nothing Included
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss