Meny Sök

Utstötare för kretskort 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

Kretskortutstötaren monteras på kortet med monteringsstift RRP-250. Den låser fast kortet på plats och underlättar borttagning av kortet.
Artikelnummer:

R1002-093

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 23,4649 kr
1000 + 23,0078 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 346,49 kr

100 x 23,4649 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Ytterligare hårdvara ingår Roll Pin
Total höjd 16.4 mm
Total bredd 7.4 mm
Paneltjocklek 2.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss