Utstötare monteras på kretskort för att hjälpa till att ta bort kortet från ett begränsat utrymme. Avdragare och utstötare för kretskort monteras direkt på kortet för att ge teknikern ett handgrepp, så att kortet kan dras ut utan att kretsdragningen behöver vidröras. Ejektorer fungerar som en hävstång och använder mekanisk kraft mot ett styrrack eller chassi för att lösgöra kortet. Utstötare med hävstångsfunktion hjälper till vid isättning och avlägsnande av kretskort.
Serienummer: SRR1107
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0195 kr - 19,0195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 24,5673 kr - 24,5673 kr | 700 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 12,1831 kr - 12,3271 kr | 5100 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 23,9591 kr - 23,9591 kr | 599 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 24,4089 kr - 24,8939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 19,0482 kr - 19,0482 kr | 50 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 24,7055 kr - 24,7055 kr | 292 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta