Meny Sök

Utstötare för kretskort 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

Kretskortutstötaren monteras på kortet med monteringsstift RRP-250. Den låser fast kortet på plats och underlättar borttagning av kortet.
Artikelnummer:

R1107-062

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 17,9548 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 795,48 kr

100 x 17,9548 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Särskilda egenskaper Glasfylld
Ytterligare hårdvara ingår Roll Pin
Total höjd 16.6 mm
Total bredd 50.8 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Glasfylld nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss