Meny Sök

Isolerande genomföring Svart 12.7 mm (HD)

Denna isolerande bussning är av svart nylon och värmestabiliserad enligt UL94-V-2. Den passar i monteringshål på 12,7 mm i paneltjocklek 3,2 mm. Tryckmonteringsprofilen gör den idealisk för kabelstorlek 7,1 mm.
Artikelnummer:

SB-3

27986 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,1594 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 579,70 kr

500 x 5,1594 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Ungefärlig diameter, kabelhållare 7.1 mm
Kompatibel håldiameter 12.7 mm
Total diameter 16.0 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Total höjd 12.1 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss