Meny Sök

Isolerande genomföringar

I lager

Isolerande genomföringar öppnas för att ta emot kablar, ledningar och rör. När genomföringen är på plats i panelhålet stänger den sig ordentligt.

Det hållbara materialet utgör isolering och viss dragavlastning, och bidrar samtidigt till att skydda de inneslutna ledningarna och kablarna från obearbetade kanter.

  • Material: nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Brandklass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Maximal paneltjocklek Köp
2,3667 kr - 2,4589 kr 3000 I lager
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
5,4736 kr - 5,4736 kr 11993 I lager
16.0 mm
3.2 mm
6,1987 kr - 6,1987 kr 3430 I lager
11.4 mm
3.2 mm
2,3667 kr - 2,4589 kr 7064 I lager
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
4,74 kr - 4,74 kr 480 I lager
14.0 mm
3.2 mm
2,5203 kr - 2,6433 kr 6412 I lager
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
Isolerande genomföring Svart 11.1 mm (HD)

10262054

Prisintervall
2,4589 kr - 2,3667 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Isolerande genomföring Svart (HD)

10170182

Prisintervall
5,4736 kr - 5,4736 kr

Lagernivåer
11993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    12.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Isolerande genomföring Svart (HD)

10170168

Prisintervall
6,1987 kr - 6,1987 kr

Lagernivåer
3430 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    11.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    12.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Isolerande genomföring Svart 9.5 mm (HD)

10262047

Prisintervall
2,4589 kr - 2,3667 kr

Lagernivåer
7064 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Total diameter
    11.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Isolerande genomföring Svart (HD)

10170175

Prisintervall
4,74 kr - 4,74 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    12.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Isolerande genomföring Svart 12.7 mm (HD)

10262061

Prisintervall
2,6433 kr - 2,5203 kr

Lagernivåer
6412 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm