Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 4999 | 1,617 kr |
5000 - 9999 | 1,5362 kr |
10000 - 19999 | 1,4594 kr |
20000 + | 1,3864 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Justerbar |
---|---|
Basmaterial | Nylon 6/6 |
Färg | Naturfärgad |
Material | PA |
Monteringsmetod | Omonterad |
Basens längd | 21.6 mm |
Basens längd | 0.85 in |
Basbredd | 16.5 mm |
Basbredd | 0.65 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 5.5 - 6.5 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.217 - 0.256 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 6.5 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.256 in |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 5.5 mm |
Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.217 in |
Total höjd | 18.0 mm |
Total höjd | 0.709 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.