Meny Sök

Låsbar kabelklämma 25.2 mm 19.1 mm PA Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma används i montage för att ordna och säkra kablar och ledningar. Basen är inte självhäftande, men häftdyna kan köpas separat. Minskar påfrestningar och belastning på kablarna och förhindrar att de böjs, snor sig eller dras ut. Ofärgade, av PA, brandklass ULV94 V-2.
Artikelnummer:

AKKL-3140-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 2,102 kr
5000 - 9999 1,9971 kr
10000 + 1,8972 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

210,20 kr

100 x 2,102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Basmaterial Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Omonterad
Basens längd 25.2 mm
Basbredd 19.1 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 7.9 - 10.2 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 10.2 mm
Minsta kompatibla kabeldiameter 7.9 mm
Total höjd 22.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss