Meny Sök

Låsbar kabelklämma Tryck in 8.5 mm PA Svart

Denna justerbara kabelklämma med räfflad insida snäpps in i hål i panelen och håller ledningar och kablar säkert på plats. Klämman kan stängas med tummen. Minskar påfrestningar och belastning på kablarna och förhindrar att de böjs eller dras ut. Svart, av PA, brandklass ULV94 V-2.
Artikelnummer:

WAC1-UVB

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,1893 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 094,65 kr

500 x 2,1893 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Färg Svart
Material PA
Monteringsmetod Tryckmonterade; Självhäftande
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.0 - 8.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 8.5 mm
Minsta kompatibla kabeldiameter 3.0 mm
Minsta paneltjocklek 0.5 mm
Allt material UV-beständig nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss