Meny Sök

Låsbar kabelklämma Tryckmonterade; Självhäftande 8.5 mm PA Naturfärgad

Den justerbara klämman med räfflad insida snäpps in i hål i panelen och håller ledningar och kablar säkert på plats. Klämman kan stängas med tummen. Tillverkad av naturfärgad nylon och klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

WAC2-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,0731 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 036,55 kr

500 x 2,0731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Tryckmonterade; Självhäftande
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.0 - 8.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 8.5 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Minsta kompatibla kabeldiameter 3.0 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Minsta paneltjocklek 0.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss