Meny Sök

Låsbar kabelklämma Tryckmonterade; Självhäftande 8.5 mm PA Naturfärgad

Den justerbara klämman med räfflad insida snäpps in i hål i panelen och håller ledningar och kablar säkert på plats. Klämman kan stängas med tummen. Tillverkad av naturfärgad nylon och klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

WAC3-01A4-RT

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,274 kr
5000 + 3,5392 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 274,00 kr

1000 x 5,274 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Magnetisk
Basens längd 17.8 mm
Basbredd 17.8 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.0 - 8.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 8.5 mm
Högsta drifttemperatur 70 °C
Minsta kompatibla kabeldiameter 3.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Drifttemperaturområde 0 - 70 °C
Total höjd 22.2 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss