Meny Sök

Buntband 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Svart

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Artikelnummer:

WIT-DH-2BK

578734 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 4,2995 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

429,95 kr

100 x 4,2995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Svart
Håltyp No Screw Hole
Total bredd 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Monteringsmetod Double Loop
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss