Produkten har två spärröppningar för att kabeln ska kunna föras igenom två gånger och åstadkomma två öglor för att hålla buntarna isär.
Serienummer: SR1798
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, andra kabelbunten | Totallängd | Maximal diameter, kabelbunt | Färg | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10382042 | 2,1007 kr - 3,2213 kr | 30739 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Svart
|
|
| 1,9971 kr - 3,0372 kr | 5565 I lager |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Svart
|
||
| 5,7139 kr - 5,7139 kr | 65255 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Naturfärgad
|
||
| 2,5297 kr - 3,869 kr | 1300 I lager |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Svart
|
||
| 2,8353 kr - 2,8353 kr | 59952 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Svart
|
||
| 2,8353 kr - 2,8353 kr | 46334 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Naturfärgad
|
||
| 5,2828 kr - 5,2828 kr | 34995 I lager |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
||
| 5,7858 kr - 5,7858 kr | 37898 I lager |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
||
| 10178249 | 4,5614 kr - 4,5614 kr | 281667 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Svart
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta