Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Tag Location | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0327 kr - 4,8273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Under huvudet
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 2,2334 kr - 3,8167 kr | 3140 I lager |
Över huvudet
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,6672 kr - 1,0616 kr | 4002 I lager |
Över huvudet
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,6568 kr - 1,0496 kr | 24402 I lager |
Under huvudet
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,5836 kr - 4,4529 kr | 3046 I lager |
Över huvudet
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,2367 kr - 1,9606 kr | 7063 I lager |
Under huvudet
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,9897 kr - 1,5745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Över huvudet
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1,4941 kr - 2,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Under huvudet
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,0255 kr - 1,8788 kr | 759 I lager |
Över huvudet
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta