Meny Sök

Kabelgenomföring PG13.5 Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG13.5-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,7865 kr
500 - 999 6,2655 kr
1000 - 4999 5,9417 kr
5000 - 9999 5,6038 kr
10000 + 5,2799 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

678,65 kr

100 x 6,7865 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 9.0 mm
Totallängd 39.0 mm
Bredd över plana ytor 24.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG13.5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss