Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
4,4085 kr - 4,4085 kr 2274 I lager
3/8 in
Svart
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
11,6426 kr - 11,6426 kr 52 I lager
3/4 in
Grå
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
11,6426 kr - 11,6426 kr 317 I lager
3/4 in
Grå
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
6,8495 kr - 6,8495 kr 300 I lager
1/2 in
Grå
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
11,6426 kr - 11,6426 kr 1692 I lager
3/4 in
Svart
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
40,5998 kr - 81,2146 kr 730 I lager
M40
Svart
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
30,2236 kr - 40,2834 kr 62 I lager
M25
Svart
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
87,2832 kr - 174,5516 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
Grön
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
6,677 kr - 8,9026 kr 170 I lager
M12
Svart
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
23,7735 kr - 44,3428 kr 211 I lager
M20
Grön
6.0 mm
10.0 mm
Nylon
13.0 mm
23,4517 kr - 75,4189 kr 44 I lager
M32
Grå
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
40,5998 kr - 81,2146 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
Grå
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
6,677 kr - 8,9026 kr 334 I lager
M12
Grå
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
6,7666 kr - 8,9923 kr 44 I lager
M16
Grå
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M63
Grön
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
9,9632 kr - 13,2494 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Grå
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
14,534 kr - 29,0681 kr 1317 I lager
M25
Grå
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
20,2082 kr - 26,9542 kr 100 I lager
M16
Svart
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
22,7824 kr - 30,4011 kr 131 I lager
M16
Grön
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
111,5301 kr - 223,0455 kr 173 I lager
M40
Svart
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Svart

10264669

Prisintervall
4,4085 kr - 4,4085 kr

Lagernivåer
2274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grå

10264751

Prisintervall
11,6426 kr - 11,6426 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grå

10264744

Prisintervall
11,6426 kr - 11,6426 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grå

10264720

Prisintervall
6,8495 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Svart

10264690

Prisintervall
11,6426 kr - 11,6426 kr

Lagernivåer
1692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301593

Prisintervall
81,2146 kr - 40,5998 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Svart

10304365

Prisintervall
40,2834 kr - 30,2236 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nylon Grön

10304457

Prisintervall
174,5516 kr - 87,2832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    17.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301289

Prisintervall
8,9026 kr - 6,677 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon Grön

10304426

Prisintervall
44,3428 kr - 23,7735 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301524

Prisintervall
75,4189 kr - 23,4517 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301586

Prisintervall
81,2146 kr - 40,5998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301272

Prisintervall
8,9026 kr - 6,677 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301333

Prisintervall
8,9923 kr - 6,7666 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Grön

10639498


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    34.0 - 48.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301395

Prisintervall
13,2494 kr - 9,9632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
Kabelgenomföring M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301456

Prisintervall
29,0681 kr - 14,534 kr

Lagernivåer
1317 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Svart

10304341

Prisintervall
26,9542 kr - 20,2082 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Grön

10304419

Prisintervall
30,4011 kr - 22,7824 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring M40 Svart

10304389

Prisintervall
223,0455 kr - 111,5301 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    17.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm