Meny Sök

Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG16-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 7,5327 kr
500 - 999 6,9414 kr
1000 - 4999 6,5753 kr
5000 - 9999 6,2233 kr
10000 + 5,8572 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

376,64 kr

50 x 7,5327 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 42.5 mm
Bredd över plana ytor 27.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss