Meny Sök

Kabelgenomföring PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG36-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 80,1851 kr
500 - 999 74,0322 kr
1000 - 4999 70,1321 kr
5000 - 9999 66,2319 kr
10000 + 62,3318 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

801,85 kr

10 x 80,1851 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 13.0 mm
Totallängd 61.0 mm
Bredd över plana ytor 53.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG36

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss