Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Platt Dragavlastning411 PA Svart

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Artikelnummer:

23MP03020W

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6872 kr
5000 - 9999 1,4502 kr
10000 + 1,2661 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 687,20 kr

1000 x 1,6872 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Platt
Material PA
Kabelstorlek Strain Relief
Huvudlängd 11.6 mm
Maximal paneltjocklek 2.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 16.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss