Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Serienummer: SR1730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabelform | Maximal paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,257 kr - 2,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
23MP06L10 | 1,546 kr - 1,8707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,5068 kr - 0,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6191 kr - 2,0498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,7153 kr - 2,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3737 kr - 1,2466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4964 kr - 1,6594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,7223 kr - 2,4124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,9384 kr - 3,1235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4392 kr - 1,4641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6205 kr - 2,0777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
Dubbel
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,7209 kr - 2,4124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3737 kr - 1,2466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4964 kr - 1,6594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7209 kr - 2,4124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4392 kr - 1,4641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Dubbel
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4727 kr - 1,5757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,2032 kr - 7,3766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,3629 kr - 1,3629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,7962 kr - 1,7962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.516 in
13.1 mm
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.