Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Platt SPT-2;HPN PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning förankrar och skyddar kablar och ledningar från vassa kanter när den används. Tillverkad av svart värmestabiliserad nylon och UL4 V-2-klassad.
Artikelnummer:

23MP04K10

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,257 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 257,00 kr

1000 x 2,257 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Platt
Material PA
Kabelstorlek SPT-2;HPN
Huvudlängd 12.6 mm
Maximal paneltjocklek 2.4 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 14.4 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss