Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund Dragavlastning411 PA Svart

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Artikelnummer:

23MP05N40W

144024 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8785 kr
5000 - 9999 0,753 kr
10000 + 0,6581 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

878,50 kr

1000 x 0,8785 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek Strain Relief
Huvudlängd 11.3 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 14.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss