Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund SJ;SJT;SJO PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning förankrar och skyddar kablar och ledningar från vassa kanter när den används. Tillverkad av svart värmestabiliserad nylon och UL4 V-2-klassad.
Artikelnummer:

23MP06P40

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,3819 kr
2500 - 4999 1,1838 kr
5000 + 1,036 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

690,95 kr

500 x 1,3819 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek SJ;SJT;SJO
Huvudlängd 14.7 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 17.9 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss