Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund Dragavlastning411 PA Svart

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Artikelnummer:

23MP07W20W

7992 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,6355 kr
1250 - 2499 2,245 kr
2500 + 1,9661 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

658,88 kr

250 x 2,6355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek Strain Relief
Huvudlängd 19.3 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 23.4 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss