Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund/Platt PA Svart

Denna dragavlastande bussning för delad panel är av svart nylon och värmestabiliserad enligt UL94-V-2. Den förankrar, isolerar och skyddar på säkert sätt kabeldiametrar på 6,4 – 15,2 mm på delad panel med maxtjocklek 2,5 mm genom monteringshål på 22,2 x 22,2 mm. Dragavlastningen skyddar mot dragande, tryckande och vridande krafter. Profilen passar runda och flata kablar.
Artikelnummer:

465714

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 21,7001 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

10 850,05 kr

500 x 21,7001 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund/Platt
Material PA
Kabelstorlek 6.4 - 15.2 mm
Huvudlängd 22.2 mm
Maximal paneltjocklek 2.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss