Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 - 5,6 mm PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

465724

14014 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6938 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

693,80 kr

1000 x 0,6938 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Dubbel
Material PA
Kabelstorlek 3.0 - 5.6 mm
Huvudlängd 11.0 mm
Maximal paneltjocklek 1.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss