Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Vit

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

465783

10916 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 4,9608 kr
2500 - 4999 4,4647 kr
5000 + 4,0183 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 480,40 kr

500 x 4,9608 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 7.6 mm
Huvudlängd 15.9 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss