Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 11 mm PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

465784

5228 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 3,5635 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

712,70 kr

200 x 3,5635 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 9.2 - 11.0 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss