Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 10,5 mm. PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

497647

2784 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,1235 kr
500 - 999 1,5617 kr
1000 - 9999 1,043 kr
10000 - 19999 0,99 kr
20000 + 0,9384 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

312,35 kr

100 x 3,1235 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 9.2 - 10.5 mm
Huvudlängd 19.7 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss