Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 1,5199 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Material | PA |
Typ av skena | C-Profile |
Modell | DIN Rail |
Inre höjd | 3.6 mm |
Inre höjd | 0.142 in |
Inre bredd | 11.3 mm |
Inre bredd | 0.445 in |
Yttre höjd | 15.1 mm |
Yttre höjd | 0.594 in |
Yttre bredd | 15.5 mm |
Yttre bredd | 0.61 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Typ | T2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.