Meny Sök

Kabelklämma för DIN-skena

I lager

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av skena Modell Typ Köp
5,9359 kr - 7,3282 kr Fråga angående leveranstidhär
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
1,0359 kr - 1,9383 kr Fråga angående leveranstidhär
G-profil
3
1,0716 kr - 2,1243 kr Fråga angående leveranstidhär
Top Hat-profil
1
1,0261 kr - 1,4364 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
3
0,9674 kr - 1,3521 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
3
1,2508 kr - 1,7456 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
3
0,8814 kr - 1,2308 kr 367 I lager
Extruderad
4
0,937 kr - 1,3107 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
4
1,0066 kr - 1,4054 kr 4129 I lager
Extruderad
4
1,0969 kr - 2,0526 kr Fråga angående leveranstidhär
G-profil
1
1,1966 kr - 1,6568 kr 2650 I lager
Extruderad
2
1,2593 kr - 1,7604 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
2
1,3736 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
2
0,9537 kr - 1,3299 kr 11238 I lager
Extruderad
1
1,0066 kr - 1,4054 kr Fråga angående leveranstidhär
Extruderad
1
1,2727 kr - 1,7752 kr 2485 I lager
Extruderad
1
10005262 1,0716 kr - 2,0019 kr 966 I lager
C-profil
1
1,0716 kr - 1,6421 kr 1896 I lager
G-profil
2
1,0054 kr - 1,998 kr 3260 I lager
Top Hat-profil
DIN-skena
3
1,0716 kr - 1,6421 kr 9165 I lager
Top Hat-profil
2
  • av 2
Klämma för skena Din-skena (W) PA Naturfärgad

10363249

Prisintervall
7,3282 kr - 5,9359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    #2 and #3
  • Modell
    Dinn Rail
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Klämma för skena 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005286

Prisintervall
1,9383 kr - 1,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    G-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005323

Prisintervall
2,1243 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Top Hat-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038208

Prisintervall
1,4364 kr - 1,0261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Klämma för skena 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038246

Prisintervall
1,3521 kr - 0,9674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Klämma för skena 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038284

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Klämma för skena 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038192

Prisintervall
1,2308 kr - 0,8814 kr

Lagernivåer
367 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Klämma för skena 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038239

Prisintervall
1,3107 kr - 0,937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Klämma för skena 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038277

Prisintervall
1,4054 kr - 1,0066 kr

Lagernivåer
4129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005293

Prisintervall
2,0526 kr - 1,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    G-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038185

Prisintervall
1,6568 kr - 1,1966 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Klämma för skena 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038222

Prisintervall
1,7604 kr - 1,2593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Klämma för skena 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038260

Prisintervall
1,9231 kr - 1,3736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Klämma för skena 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038215

Prisintervall
1,3299 kr - 0,9537 kr

Lagernivåer
11238 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Klämma för skena 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038253

Prisintervall
1,4054 kr - 1,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Klämma för skena 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturfärgad

10038291

Prisintervall
1,7752 kr - 1,2727 kr

Lagernivåer
2485 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Extruderad
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005262

Prisintervall
2,0019 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    C-profil
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005279

Prisintervall
1,6421 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
1896 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    G-profil
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Klämma för skena 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005316

Prisintervall
1,998 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
3260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Top Hat-profil
  • Modell
    DIN-skena
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
Klämma för skena 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

10005309

Prisintervall
1,6421 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
9165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    Top Hat-profil
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66