Meny Sök

Klämma för skena 2 11.3 mm (W) PA Naturfärgad

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Artikelnummer:

DRCG-LWS01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5478 kr
5000 - 9999 1,2668 kr
10000 - 19999 1,1621 kr
20000 + 1,0101 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 547,80 kr

1000 x 1,5478 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av skena G-Profile
Modell DIN Rail
Inre höjd 3.6 mm
Inre bredd 11.3 mm
Yttre höjd 15.1 mm
Yttre bredd 15.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ T2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss