Meny Sök

Klämma för skena 3 6.4 mm (W) PA Naturfärgad

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Artikelnummer:

DRCT-SEC01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8833 kr
5000 - 9999 1,1865 kr
10000 - 19999 1,0894 kr
20000 + 0,9477 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 883,30 kr

1000 x 1,8833 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av skena Top Hat Profile
Modell DIN Rail
Inre höjd 4.8 mm
Inre bredd 6.4 mm
Yttre höjd 11.4 mm
Yttre bredd 11.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ T3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss